Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
800R901022922 |
R901022831 |
R901022978 |
R901023040 |
R901023071 |
R901023091 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | maximaler Betriebsdruck bar | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufenstange | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/1/V | 0.272 | 250 | Ein Schaltausgang und ein Analogausgang (Spannung) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V | 0.271 | 100 | Ein Schaltausgang und ein Analogausgang (Spannung) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 600 | HEDE10A1-2X/400/K41G24/1/V | 0.28 | 400 | Ein Schaltausgang und ein Analogausgang (Spannung) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 800 | HEDE10A1-2X/600/K41G24/1/V | 0.279 | 600 | Ein Schaltausgang und ein Analogausgang (Spannung) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 300 | HEDE10A1-2X/100/K41G24/2/V | 0.269 | 100 | zwei Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/2/V | 0.278 | 250 | zwei Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung V/Hz | Spannung 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | M12, 4-polig serienmäßig | Typ | HEDE | Anzeige | LED-Display |
Anschluss | Installation der Rohrleitungen | Devise | 2X | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 90262020 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Tasten parametrierbar vorhanden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
maximaler Betriebsdruck bar
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufenstange
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften