Konfigurierbar in [Ausführung] Vollgummi | Schwerlast-Laufrolle / [Traglast] 120, 300 kg
Verwendet werden die Laufräder von BLICKLE für den Transport von Objekten. Die Laufräder sind für eine Last von 120 oder 300 kg je nach Typ ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42937 |
42952 |
563742 |
597526 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragfähigkeit (maximal) (kg) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 160 | 50 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 300 | 200 | 50 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 125 | 40 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 120 | 80 | 32 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Reifen: elastischer Vollgummi. Radkörper: Polyamid | Werkstoff | Vollgummi | Polyamid | Artikelausführung | Schwerlastgießer |
---|---|---|---|---|---|
Lenkrollenfunktionen | Vollgummi | Ausführung (verschied.) | Vollgummi |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit (maximal)(kg)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften