Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 13,5 | 16 | 6,35 | 11 | 3 | 0,9 | 0,5 | 49 | 19 | M 2,5 | 3 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 13,5 | 16 | 6 | 11 | 3 | 0,9 | 0,5 | 49 | 19 | M 2,5 | 3 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 13,5 | 17 | 7 | 11 | 3 | 0,9 | 0,5 | 42 | 17 | M 2,5 | 3 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 13,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 0,9 | 0,5 | 37 | 17 | M 2,5 | 3 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 15,5 | 20 | 9,53 | 13 | 6 | 1,2 | 0,5 | 37 | 17 | M 2,5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 15,5 | 20 | 10 | 13 | 6 | 1,2 | 0,5 | 33 | 17 | M 2,5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 15,5 | 22 | 11 | 13 | 7 | 1,2 | 0,5 | 30 | 15 | M 2,5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 15,5 | 22 | 12 | 13 | 7 | 1,2 | 0,5 | 26 | 15 | M 2,5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 20 | 26 | 14 | 17 | 19 | 2,5 | 1,3 | 57 | 30 | M 3 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 15 | 17 | 22 | 2,5 | 1,3 | 55 | 27 | M 3 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 21 | 32 | 16 | 17 | 38 | 4 | 2,9 | 71 | 35 | M 4 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 17 | 21 | 41 | 4 | 2,9 | 66 | 33 | M 4 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 18 | 21 | 44 | 4 | 2,9 | 63 | 33 | M 4 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 19 | 21 | 46 | 4 | 2,9 | 60 | 33 | M 4 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 26 | 38 | 20 | 21 | 82 | 8 | 5,7 | 77 | 41 | M 5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 26 | 40 | 22 | 21 | 88 | 7 | 5,7 | 71 | 38 | M 5 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 47 | 24 | 26 | 193 | 15 | 14 | 108 | 41 | M 6 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 47 | 25,4 | 26 | 205 | 15 | 14 | 100 | 41 | M 6 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 47 | 25 | 26 | 201 | 15 | 14 | 104 | 41 | M 6 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 50 | 28 | 26 | 341 | 23 | 14 | 143 | 55 | M 6 | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 55 | 30 | 26 | 364 | 23 | 14 | 135 | 52 | M 6 | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 32 | 26 | 387 | 23 | 14 | 127 | 52 | M 6 | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 35 | 60 | 35 | 29 | 565 | 23 | 14 | 127 | 52 | M 6 | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 35 | 65 | 38 | 29 | 620 | 31 | 14 | 120 | 49 | M 6 | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 35 | 65 | 40 | 29 | 651 | 31 | 14 | 112 | 49 | M 6 | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 44 | 75 | 42 | 36 | 930 | 42 | 34 | 127 | 49 | M 8 | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 44 | 75 | 45 | 36 | 1007 | 42 | 34 | 120 | 49 | M 8 | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 44 | 80 | 48 | 36 | 1433 | 58 | 34 | 151 | 63 | M 8 | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 44 | 80 | 50 | 36 | 1472 | 58 | 34 | 143 | 63 | M 8 | 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften