Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 114 | 145 | 100 | 102 | 90 | 25725 | 514 | 145 | 195 | 105 | 12 mm | 11 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 114 | 155 | 110 | 102 | 90 | 30850 | 561 | 145 | 195 | 110 | 12 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 114 | 165 | 120 | 102 | 90 | 39275 | 655 | 145 | 210 | 115 | 12 mm | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 130 | 180 | 130 | 116 | 104 | 50300 | 774 | 230 | 190 | 110 | 14 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 130 | 190 | 140 | 116 | 104 | 63200 | 903 | 230 | 205 | 120 | 14 mm | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 130 | 200 | 150 | 116 | 104 | 72550 | 967 | 230 | 205 | 125 | 14 mm | 15 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 130 | 210 | 160 | 116 | 104 | 82550 | 1032 | 230 | 205 | 125 | 14 mm | 16 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 165 | 225 | 170 | 149 | 134 | 103800 | 1221 | 360 | 170 | 110 | 16 mm | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 165 | 235 | 180 | 149 | 134 | 117800 | 1308 | 360 | 175 | 110 | 16 mm | 15 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 165 | 250 | 190 | 149 | 134 | 132600 | 1395 | 360 | 180 | 110 | 16 mm | 16 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 165 | 260 | 200 | 149 | 134 | 140000 | 1400 | 360 | 170 | 110 | 16 mm | 16 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 61 | 50 | 25 | 55 | 45 | 649 | 64 | 17 | 155 | 80 | 6 mm | 5 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 46 | 55 | 25 | 40 | 32 | 649 | 64 | 17 | 155 | 80 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 46 | 55 | 28 | 40 | 32 | 875 | 64 | 17 | 250 | 95 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 46 | 55 | 30 | 40 | 32 | 950 | 64 | 17 | 235 | 95 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 35 | 54 | 44 | 1300 | 74 | 17 | 165 | 75 | 6 mm | 7 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 61 | 65 | 38 | 55 | 45 | 1600 | 84 | 17 | 165 | 95 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 61 | 65 | 40 | 55 | 45 | 1680 | 84 | 17 | 155 | 95 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 62 | 75 | 42 | 54 | 44 | 2800 | 135 | 41 | 250 | 110 | 8 mm | 7 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 62 | 75 | 45 | 54 | 44 | 3050 | 135 | 41 | 235 | 110 | 8 mm | 7 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 74 | 80 | 48 | 66 | 56 | 3700 | 155 | 41 | 195 | 90 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 74 | 80 | 50 | 66 | 56 | 3950 | 155 | 41 | 185 | 90 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 74 | 85 | 55 | 66 | 56 | 4900 | 174 | 41 | 190 | 100 | 8 mm | 9 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 74 | 90 | 60 | 66 | 56 | 5900 | 193 | 41 | 195 | 100 | 8 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 74 | 95 | 65 | 66 | 56 | 6450 | 193 | 41 | 180 | 95 | 8 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 110 | 70 | 80 | 70 | 10950 | 313 | 83 | 210 | 110 | 10 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 115 | 75 | 80 | 70 | 11700 | 313 | 83 | 200 | 105 | 10 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 120 | 80 | 80 | 70 | 13750 | 344 | 83 | 205 | 110 | 10 mm | 11 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 125 | 85 | 80 | 70 | 16000 | 375 | 83 | 210 | 115 | 10 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 130 | 90 | 80 | 70 | 16900 | 375 | 83 | 200 | 110 | 10 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 90 | 135 | 95 | 80 | 70 | 17820 | 375 | 83 | 185 | 105 | 10 mm | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften