Verschlussschraube, A-EXSH

Verschlussschraube, A-EXSH
Brauchen Sie eine neue Verschlussschraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von PHOENIX CONTACT. Die Verschlussschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411104
1411105
1411107
1411108
1411109
1411110
1411111
1411112
1411113
1411114
1411115
1411116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.02 €

40 7 Arbeitstage

34.53 €

20 47 Arbeitstage

9.68 €

20 7 Arbeitstage

48.36 €

20 47 Arbeitstage

11.88 €

20 47 Arbeitstage

82.37 €

10 47 Arbeitstage

18.48 €

10 47 Arbeitstage

115.63 €

5 47 Arbeitstage

31.89 €

6 47 Arbeitstage

169.17 €

2 47 Arbeitstage

67.27 €

3 47 Arbeitstage

234.01 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Halogen falsch Schlagfest falsch
RAL-Nummer - Oberflächenschutz - Glasfaserverstärkt falsch
Werkstoffgüte - Gewindeausführung Metrisch Werkstoff Sonstige
Gewindesteigung(mm) 1.5 Explosionsgeprüfte Version - Für Ex-Zonen- Gas -
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Sonstige Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub -

Technischer Support