Prozesspumpe mit integriertem Pulsationsdämpfer, PAX1000 Serie

Prozesspumpe mit integriertem Pulsationsdämpfer, PAX1000 Serie
· Double acting process pump with built-in pulsation attenuator
· Suppresses discharge pressure pulsation
· Controls discharge piping vibration, scattering of liquid from the discharge outlet and foaming in tanks
· Saves space and internalization of built-in pulsation attenuator makes separate piping unnecessary
· Discharge rate: 0.5 to 10l/min

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAX1112-F03
PAX1212-F03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial

1,314.26 €

1 4 Arbeitstage ADC12 (Aluminum)

1,971.39 €

1 4 Arbeitstage SCS14 (Stainless steel)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart G Anschlussgröße 3/8 Option nur Gehäuse
Funktionsweise pneumatisch gesteuert

Technischer Support