• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckschalter für Zwischenmontage, IS10 Serie

Druckschalter für Zwischenmontage, IS10 Serie
· Can be connected to modular type FRL units
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· RoHS compliant & CE marked

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IS10M-50-6L-A

Teilenummer
IS10M-50-6L-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.94 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Option 6 + L Gehäusegröße 50

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter für Zwischenmontage, IS10 Serie, die Teilenummer ist IS10M-50-6L-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IS10M-50-6L-A.

Technischer Support