• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckschalter für Endmontage, IS10 Serie

Druckschalter für Endmontage, IS10 Serie
· Can be connected to modular type FRL units
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· RoHS compliant & CE marked

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS10E-20F02-A
IS10E-20F02-L-A
IS10E-30F02-6L-A
IS10E-30F03-6-A
IS10E-30F03-LR-A
IS10E-40F04-6L-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Option Gehäusegröße

74.65 €

1 4 Arbeitstage [1/4] 1/4Standard20

84.31 €

1 4 Arbeitstage [1/4] 1/4Anschlusskabellänge 3m20

95.18 €

1 4 Arbeitstage [1/4] 1/46 + L30

82.94 €

1 4 Arbeitstage [3/8] 3/80.1 bis 0.6 MPa Einstelldruckbereich30

84.66 €

1 39 Arbeitstage [3/8] 3/8L + R30

95.77 €

1 84 Arbeitstage [1/2] 1/26 + L40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Leitungsgewinde-Ausführung G

Technischer Support