• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitaler Durchfluss-Schalter für Druckluft, hohe Durchflussmenge, PF2A Serie

Digitaler Durchfluss-Schalter für Druckluft, hohe Durchflussmenge, PF2A Serie
· This product is being discontinued and will be replaced by PF3A7*H series.
· Digital flow switch, high flow rate
· Integrated display type
· Port size: 1", 1 1/2", 2"
· NPN or PNP open collector, 1 output + analog
· Flow rate (ℓ/min): 150~3000, 300~6000, 600~12000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF2A703H-10-28
PF2A703H-F10-68N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nenndurchflussbereich
(L/min)

871.95 €

1 4 Arbeitstage [Rc (R)] Rc[1] 1150 bis 3000

846.95 €

1 4 Arbeitstage [G] G[1] 1150 bis 3000

899.10 €

1 4 Arbeitstage [G] G[1 1/2] 1 1/2300 bis 6000

899.10 €

1 4 Arbeitstage [G] G[1 1/2] 1 1/2300 bis 6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter

Technischer Support