• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20B (F) / ISE20B Serie

3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20B (F) / ISE20B Serie
· 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
· IP65 and IP40.
· Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
· Repeatability: ±0.2 % F.S.
· Response time: 1.5 ms or less.
· Consumption: 35mA or less.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE20B-L-01-W
ISE20B-L-M5-W
ZSE20B-L-01-W
ZSE20B-L-M5-W
ZSE20BF-L-01-W
ZSE20BF-L-M5-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ausgangsspezifikation

129.15 €

1 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/Schalter: 1 Ausgang

134.85 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeMM5x0.8IO-Link/Schalter: 1 Ausgang

165.97 €

1 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/Schalter: 1 Ausgang

173.32 €

1 26 Arbeitstage InnengewindeMM5x0.8-

165.97 €

1 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8IO-Link/Schalter: 1 Ausgang

173.32 €

1 26 Arbeitstage InnengewindeMM5x0.8IO-Link/Schalter: 1 Ausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätespezifikationen Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten Halterung Ohne Anschlusskabel Anschlusskabel mit Stecker, 5-Kern, 2 m Kabellänge, wasserdicht
Kalibrierungszertifikat enthalten Keine

Technischer Support