Ionisierer, Düsenausführung, mit rechtwinkligem Luftausgang, IZN10-X367 Serie

Ionisierer, Düsenausführung, mit rechtwinkligem Luftausgang, IZN10-X367 Serie
· This product is being discontinued and will be replaced by IZN10E series.
· With right angles.
· Ionic balance ±30 V (±10 V with energy saving nozzle).
· Compact: high voltage source integrated in the body.
· 2 types of nozzle to adapt several applications.
· Slim design.
· Easy maintenance: possibility of cleaning electrode without losing the assembly angle.
· External switch input function (2 inputs).
· Dirt alarm in electrode.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IZN10-01P06-X367
IZN10-02P06-X367
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbinder, Optionen

556.06 €

1 4 Arbeitstage Düse für Abbau stat. Elektrizität in Energiesparausführung

565.10 €

1 4 Arbeitstage Düse mit hohem Durchfluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Düsenausführung Zubehör/Optionen: separat bestellbar Anschlusskabel (3 m) E/A-Spezifikationen PNP-Ausgang
Einzelverbindungen ø6

Technischer Support