• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRS090

Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRS090
· Circulating Fluid Temperature Controller. Water or air-cooled.
· Cooling capacity: 9 kW.
· Temperature stability: ±0.5 ºC.
· Temperature range: 5-35 ºC.
· With heating function and self-diagnosis.
· Serial communication.
· Compact (970 x 377 x 1090 mm) and lightweight (136 kg).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRS090-AF-40

Teilenummer
HRS090-AF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18,486.84 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kühlkapazität 9 kW Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G Stromversorgung 3-phasig 380 bis 415 V AC (50/60 Hz)
Kühlmethode Luftgekühlte Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRS090, die Teilenummer ist HRS090-AF-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRS090-AF-40.

Technischer Support