• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stützrollen / MM-Serie / rostfreier Stahl / 1-reihig / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FGU95170 MM

Teilenummer
FGU95170 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,207.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 170 Rollenbreite B(mm) 54
Werkstoff Rostfreier Stahl Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Polyamid
Innere Dimension(mm) 95 Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 5925.0

Technischer Support