• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schließnase , Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FGU65120
FP412
GC40
GCL22
GCR52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
Käfig Innere Dimension
(mm)
Dichtung Gewicht
(g)

595.11 €

1 4 Arbeitstage 120-Keiner. volles Komplementlager65Keiner. Lager öffnen2350.0

47.85 €

1 4 Arbeitstage 129.7Keiner. Komplettnadellager4-6.0

116.12 €

1 4 Arbeitstage -21.6Keiner. Komplettnadellager18Keiner. Lager öffnen301.0

-

1 auf Anfrage --Keiner. Komplettnadellager-Keiner. Lager öffnen58.0

-

1 auf Anfrage -25.6Keiner. Komplettnadellager20Keiner. Lager öffnen568.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Rostfreier Stahl Kugelreihen Einreihiges Lager
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support