Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM3044 |
HM3048 |
HM3052 |
HM3060 |
HM3080 |
HM3160 |
HM3164 |
KM14 |
KM23 |
KM24 |
KM26 |
KM28 |
KMK7 |
KMK11 |
KMK16 |
KMK17 |
KMK18 |
KML26 |
KML32 |
KML38 |
KML40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Artikeltyp | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | - | 220 | 260 | 2904.0 | 30 | ||
434.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | 7316577010704 | 240 | 290 | 4624.0 | 34 | ||
467.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | 7316577010711 | 260 | 310 | 4945.0 | 34 | ||
628.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | 7316577114938 | 300 | 360 | 8440.0 | 42 | ||
1,761.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | 7316577732545 | 400 | 470 | 16400.0 | 52 | ||
772.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | - | 300 | 380 | 10580.0 | 40 | ||
1,221.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | - | 315 | 400 | 12051.0 | 42 | ||
16.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | Locknut | 7316577754349 | 70 | 92 | 242.0 | 12 | ||
65.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577011213 | 115 | 150 | 918.0 | 19 | ||
68.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577011220 | 120 | 155 | 965.0 | 20 | ||
82.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577011244 | 130 | 165 | 1113.0 | 21 | ||
104.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577011268 | 140 | 180 | 1400.0 | 22 | ||
40.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Shaft nut | 7316570620351 | 35 | 52 | 71.0 | 9 | ||
52.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | Shaft nut | 7316577711755 | 65 | 85 | 240.0 | 14 | ||
87.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | Shaft nut | 7316570831580 | 80 | 105 | 500.0 | 18 | ||
134.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | Shaft nut | 7316570228083 | 85 | 110 | 530.0 | 18 | ||
145.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Shaft nut | 7316571022550 | 90 | 120 | 690.0 | 18 | ||
111.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577711700 | 130 | 155 | 772.0 | 21 | ||
176.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577753021 | 160 | 190 | 1390.0 | 25 | ||
253.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | Locknut | 7316577314079 | 190 | 220 | 1900.0 | 28 | ||
341.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Locknut | 7316577300225 | 200 | 240 | 2610.0 | 29 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikeltyp
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften