Stützrollen / 305704 -2Z, Serie 2Z / Stahl / 2-reihig / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

305704 -2Z

Teilenummer
305704 -2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.76 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Zylindrischer Außenring Rollenbreite B(mm) 20.6 Werkstoff Lagerstahl
Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamid EAN 9008745133862
Innendurchmesser(mm) 20 Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 230.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / 305704 -2Z, Serie 2Z / Stahl / 2-reihig / zylindrisch, die Teilenummer ist 305704 -2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 305704 -2Z.

Technischer Support