• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKR / flach / Spaltdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUKR35
NUKR52
NUKR80
NUKR90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

31.07 €

1 4 Arbeitstage -900874570918016164.0

49.62 €

1 4 Arbeitstage -900874570702520440.0

91.07 €

1 4 Arbeitstage 1009008745732454301960.0

107.22 €

1 4 Arbeitstage 1009008745732461301960.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse
Käfig Keiner. volles Komplementlager Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Äußerer Ring Sphärische Außenfläche
Dichtung Spaltdichtung auf beiden Seiten Exzenterring Ohne Exzenterring

Technischer Support