• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stützrollen / NUKR, NUKRE / Stahl / 1-reihig / zylindrisch, ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
361207
NUKR40
NUKR72
NUKRE62
NUKRE72
NUKRE80
NUKRE90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollentyp Rollenbreite B
(mm)
Axiale Befestigung Kugelreihen Käfig EAN Innendurchmesser
(mm)
Schmierung & Wartung Äußerer Ring Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)
Exzenterring

32.04 €

1 4 Arbeitstage Zylindrischer Außenring--Einreihiges LagerStahl900874514228435-Zylindrische AußenflächeBerührungslose Dichtung auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.430.0-

37.03 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring-Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874570920318Nachschmierung ohne Einschränkung möglichSphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-242.0Ohne Exzenterring

71.48 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring-Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874572762724Nachschmierung ohne Einschränkung möglichSphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-1020.0Ohne Exzenterring

77.83 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring-Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874570933328Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)Sphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-824.0Mit Exzenterring

85.47 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring-Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874572765828Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)Sphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-1050.0Mit Exzenterring

106.56 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring100Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874572767235Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)Sphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-1670.0Mit Exzenterring

122.20 €

1 4 Arbeitstage Kugelförmiger Außenring100Sechskantbuchse-Keiner. volles Komplementlager900874573247830Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)Sphärische AußenflächeSpaltdichtung auf beiden Seiten-2000.0Mit Exzenterring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl

Technischer Support