Stützrollen / LR, NPP-Serie / Stahl / 1-reihig / zylindrisch / beidsetige Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR200 NPP
LR206 NPP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1035.0

8.43 €

1 4 Arbeitstage 30330.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Polyamid
Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support