Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKR47 / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NUKR47

Teilenummer
NUKR47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 20 Rollenbreite B(mm) 66 Werkstoff Lagerstahl
Axiale Befestigung Sechskantbuchse Käfig Keiner. volles Komplementlager Innendurchmesser(mm) 47
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Labyrinthdichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 398.0 Exzenterring Ohne Exzenterring

Technischer Support