Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR□□ PP, PP-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR26 PP
KR40 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

14.61 €

1 4 Arbeitstage 361067.0

19.60 €

1 4 Arbeitstage 5818275.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse Käfig Stahl
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Axiale Unterlegscheibe aus Kunststoff mit beidseitiger Abdichtung
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Exzenterring Ohne Exzenterring

Technischer Support