Stützrollen / LR5204 KDD, KDD Serie / Stahl / 2-reihig / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR5204 KDD

Teilenummer
LR5204 KDD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenbreite B(mm) 20.6 Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Zweireihiges Lager
Käfig Polyamid Innendurchmesser(mm) 20 Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 216.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / LR5204 KDD, KDD Serie / Stahl / 2-reihig / zylindrisch, die Teilenummer ist LR5204 KDD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR5204 KDD.

Technischer Support