Gelenkköpfe / UK Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAL10 UK
GAL25 UK
GAR8 UK
GAR12 UK
GAR20 UK
GIL6 UK
GIL8 UK
GIL10 UK
GIL17 UK
GIL25 UK
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewindetyp Gewicht
(g)
Breite
(mm)
1 auf Anfrage 10Linksgewinde40128025246042929Außengewinde51.09
1 auf Anfrage 25Linksgewinde40128025475046464Außengewinde560.020
1 auf Anfrage 8Rechtsgewinde40128025236382424Außengewinde29.08
1 auf Anfrage 12Rechtsgewinde40128025249323434Außengewinde86.010
1 auf Anfrage 20Rechtsgewinde40128025251375353Außengewinde310.016
1 auf Anfrage 6Linksgewinde40128025229212121Innengewinde21.040.5
1 auf Anfrage 8Linksgewinde40128025280152424Innengewinde39.048
1 auf Anfrage 10Linksgewinde40128025262952929Innengewinde61.057.5
1 auf Anfrage 17Linksgewinde40128025230344646Innengewinde250.090
1 auf Anfrage 25Linksgewinde40128025264796464Innengewinde640.0126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Instandhaltung Wartungsfreie Version Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support