Stützrollen / 36120□, R-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
361201 R
361202 R
361203 R
361205 R
361207 R
361209 R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

11.07 €

1 4 Arbeitstage 90087451420311250.0

10.16 €

1 4 Arbeitstage 90087451420791570.0

13.07 €

1 4 Arbeitstage 900874514211617110.0

19.50 €

1 4 Arbeitstage 900874514222225240.0

29.11 €

1 4 Arbeitstage 900874514229135430.0

40.26 €

1 4 Arbeitstage 900874514234545500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Einreihiges Lager
Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support