• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stützrollen / Serie 2RSR / Stahl / 2-reihig / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
305700 -2RSR
305704 -2RSR
305706 -2RSR
305708 -2RSR
305800 -2RSR
305801 -2RSR
305804 -2RSR
305806 -2RSR
305807 -2RSR
306702 -2RSR
306703 -2RSR
306704 -2RSR
306705 -2RSR
306706 -2RSR
306707 -2RSR
306708 -2RSR
306802-2RSR
306803 -2RSR
306804 -2RSR
306807 -2RSR
306808 -2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
EAN Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

26.43 €

1 4 Arbeitstage -90087451337631070.0

41.06 €

1 4 Arbeitstage 20.6900874513385520230.0

47.07 €

1 4 Arbeitstage 23.8900874513391630500.0

69.39 €

1 4 Arbeitstage 30.2900874513395440750.0

26.43 €

1 4 Arbeitstage -90087451339781070.0

26.43 €

1 4 Arbeitstage 15.990087451340051270.0

31.16 €

1 4 Arbeitstage 20.6900874513409820230.0

42.79 €

1 4 Arbeitstage 23.8900874513417330510.0

49.43 €

1 4 Arbeitstage -900874513419735650.0

38.17 €

1 4 Arbeitstage -900874513429615150.0

43.71 €

1 4 Arbeitstage 22.2900874513431917210.0

44.90 €

1 4 Arbeitstage 22.2900874513433320340.0

53.38 €

1 4 Arbeitstage 25.4900874513435725500.0

63.29 €

1 4 Arbeitstage 30.2900874513437130670.0

74.95 €

1 4 Arbeitstage 34.9900874513439535970.0

91.37 €

1 4 Arbeitstage 36.59008745134425401200.0

38.17 €

1 4 Arbeitstage -90087451344561558.0

43.71 €

1 4 Arbeitstage 22.2900874513447017210.0

40.81 €

1 4 Arbeitstage 22.2900874513449420340.0

68.13 €

1 4 Arbeitstage 34.9900874513457935970.0

83.05 €

1 4 Arbeitstage 36.59008745134593401200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Kugelreihen Zweireihiges Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support