Stützrollen / LFR, LR, NPP-Serie / Stahl / 1-reihig, 2-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFR5201 NPP
LR201 NPP
LR203 NPP
LR204 NPP
LR205 NPP
LR207 NPP
LR208 NPP
LR5000 NPP
LR5003 NPP
LR5004 NPP
LR5005 NPP
LR5006 NPP
LR5201 NPP
LR5204 NPP
LR5205 NPP
LR608 NPP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
Kugelreihen Käfig Innendurchmesser
(mm)
Äußerer Ring Gewicht
(g)

15.54 €

1 4 Arbeitstage -15.9Zweireihiges Lager-12Profil am Außenring80.0

2.17 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid12Zylindrische Außenfläche50.0

4.77 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid17Zylindrische Außenfläche11.0

4.68 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid20Zylindrische Außenfläche140.0

5.93 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid25Zylindrische Außenfläche180.0

10.62 €

1 4 Arbeitstage -17Einreihiges LagerPolyamid35Zylindrische Außenfläche402.0

12.17 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid40Zylindrische Außenfläche450.0

5.35 €

1 4 Arbeitstage 28-Zweireihiges Lager-10Zylindrische Außenfläche30.0

8.22 €

1 4 Arbeitstage --Zweireihiges Lager-17Zylindrische Außenfläche70.0

9.77 €

1 4 Arbeitstage --Zweireihiges Lager-20Zylindrische Außenfläche132.0

9.30 €

1 4 Arbeitstage --Zweireihiges Lager-25Zylindrische Außenfläche150.0

11.97 €

1 4 Arbeitstage --Zweireihiges Lager-30Zylindrische Außenfläche250.0

7.17 €

1 4 Arbeitstage -15.9Zweireihiges Lager-12Zylindrische Außenfläche80.0

9.15 €

1 4 Arbeitstage -20.6Zweireihiges Lager-20Zylindrische Außenfläche230.0

12.17 €

1 4 Arbeitstage -20.6Zweireihiges Lager-25Zylindrische Außenfläche340.0

2.74 €

1 4 Arbeitstage -7Einreihiges Lager-8Zylindrische Außenfläche14.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support