Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR, PP-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR30 PP
KR35 PP
KR47 PP
KR80 PP
KR90 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Axiale Befestigung Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

15.49 €

1 4 Arbeitstage 40Sechskantbuchse1287.0

15.35 €

1 4 Arbeitstage 52Sechskantbuchse16208.0

24.57 €

1 4 Arbeitstage 66Sechskantbuchse20382.0

77.63 €

1 4 Arbeitstage 100-301609.0

96.15 €

1 4 Arbeitstage 100-301976.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Käfig Stahl Exzentrischer Ring Ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Axiale Unterlegscheibe aus Kunststoff mit beidseitiger Abdichtung
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support