Kurvenrollen mit Achsbolzen / NUKR / flach / Labyrinthdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUKR35
NUKR52
NUKR62
NUKR80
NUKR90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

26.50 €

1 4 Arbeitstage 5216164.0

55.94 €

1 4 Arbeitstage 6620480.0

91.33 €

1 4 Arbeitstage 8024892.0

162.70 €

1 4 Arbeitstage 100301872.0

121.61 €

1 4 Arbeitstage 100302228.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle
Exzentrischer Ring Ohne Exzenterring Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Äußerer Ring Sphärische Außenfläche
Dichtung Labyrinthdichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support