• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IC PCB Phenolpapier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
531109
531198
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form des Loches ⌀
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 116060SU527181

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.311050SU 527700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 2.54 Kupfer (Dicke)(µm) 35 Werkstoff Phenolpapier
Materialstärke(mm) 1.6 Artikelausführung IC PCB RoHS-konform Ja
Modell (Leiterplatte) einseitig

Technischer Support