• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eurocard-Leiterplatte ohne Cu-Beschichtung von Phenolpapier【1-4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
531341
T1906SA027
T1906SA028
T1906SA038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kupfer (Dicke)
(µm)
Materialstärke
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
RoHS-konform Modell (Herstellermodell)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1.650100JaSU528404

5.99 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 351.550100-T1906SA027

7.56 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 351.5100160-T1906SA028

4.73 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 35-60100-T1906SA038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 2.54 Form des Loches ⌀(mm) 1 Werkstoff Phenolpapier
PCB-Funktionen ohne Cu-Beschichtung Artikelausführung Eurocard PCB Modell (Leiterplatte) einseitig

Technischer Support