Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-6646724
Materialstärke(mm) | 1.6 | Größe (Breite)(mm) | 53 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Prototyping-Leiterplatte | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | PCB-SMD665316 |
Sie befinden sich auf der Seite für Platine, die Teilenummer ist TC-6646724.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-6646724.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften