Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
530133 |
530249 |
530753 |
530773 |
530809 |
530847 |
530862 |
530884 |
531098 |
531113 |
535533 |
T1906SA023 |
T1906SA036 |
T1906SA037 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Materialstärke (mm) | Anzahl der Leiterstreifen | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU 527413 | - | ||
3.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU527453 | - | |||
4.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU527769 | - | |||
3.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.08 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU527785 | - | |||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 50 | 90 | Ja | SU527629 | - | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.08 | 1.6 | - | 50 | 90 | Ja | SU527610 | - | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Ja | SU 527661 | Pads | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Ja | SU 527637 | Lötstreifen | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU527453 | - | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Ja | SU527466 | Lötstreifengitter | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.54 | 1.6 | - | 47.3 | 77.5 | Ja | SUPCB003 | - | ||
10.76 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 5.08 | 1.5 | - | 100 | 160 | - | T1906SA023 | - | ||
5.95 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 5 | - | - | 60 | 100 | - | T1906SA036 | - | ||
6.91 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 2.54 | - | - | 60 | 100 | - | T1906SA037 | - |
Loading...
Kupfer (Dicke)(µm) | 35 | Form des Loches ⌀(mm) | 1 | Werkstoff | Phenolpapier |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Eurocard PCB | Modell (Leiterplatte) | einseitig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Materialstärke(mm)
Anzahl der Leiterstreifen
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften