• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SMD-Adapter Epoxid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

531350

Teilenummer
531350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.15 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 0.80|0.65|0.50|0.65|0.80|1|1.27 Kupfer (Dicke)(µm) 35 Werkstoff Epoxid
Materialstärke(mm) 1.6 Größe (Breite)(mm) 160 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100
Artikelausführung SMD- Adapter RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) SU 528439
Modell (Leiterplatte) einseitig

Sie befinden sich auf der Seite für SMD-Adapter Epoxid, die Teilenummer ist 531350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 531350.

Technischer Support