• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IC-Platine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

531381

Teilenummer
531381
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 1.27 Kupfer (Dicke)(µm) 35 Form des Loches ⌀(mm) 1
Werkstoff Epoxid Materialstärke(mm) 1 Größe (Breite)(mm) 53
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 95 Artikelausführung IC PCB RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) SU 520884 Modell (Leiterplatte) beidseitig

Sie befinden sich auf der Seite für IC-Platine, die Teilenummer ist 531381.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 531381.

Technischer Support