Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF2M711-C8-FN |
PF2M711S-C8-FW-S |
ZS-33-M |
ZS-33-MS |
ZS-33-R1 |
ZS-33-R2 |
ZS-33-R3 |
ZS-33-R4 |
ZS-33-R5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Stromausgang (mA) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Anschlussrohr-Ø | Haupteinheits-Material | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Durchflussregelventil | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Details Typ | Option | Kalibrierungszertifikat | Anzahl der Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Durchflussschalter] Durchflussschalter | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 100 to Unter 500 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor / Analog / Impuls | Strom | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | 2 | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | DC | [24] 24±10% | [8] 8 | Kunststoff + Metall | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Mit Stecker ohne Zuleitung | None | -70 kPa to 750 kPa | 1 bis 100 | - | Ohne | Ohne | - | ||
285.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Durchflussschalter] Durchflussschalter | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 100 to Unter 500 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor / Analog / Impuls | Strom | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen | 1 | 2 | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | DC | [24] 24±10% | [8] 8 | Kunststoff + Metall | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ja | Mit Zuleitungskabel mit Stecker (2 m) + Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk) | Verfügbar | -70 kPa to 750 kPa | 1 bis 100 | - | Ohne | Ohne | - | ||
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung (für kein Stromregelventil) | - | - | - | ||
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung (für Stromregelventil) | - | - | - | ||
52.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung für DIN-Schienenmontage | - | - | Einfach | ||
52.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung für DIN-Schienenmontage | - | - | Zweifach | ||
52.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung für DIN-Schienenmontage | - | - | Dreifach | ||
52.40 € | 1 | auf Anfrage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung für DIN-Schienenmontage | - | - | 4 Stationen | ||
52.40 € | 1 | auf Anfrage | Metallelemente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Halterung für DIN-Schienenmontage | - | - | 5 Stationen |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Anschlussrohr-Ø
Haupteinheits-Material
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Durchflussregelventil
Nenndruckbereich
Nenndurchflussbereich(L/min)
Details Typ
Option
Kalibrierungszertifikat
Anzahl der Stationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften