Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FL005 |
HPL207 |
SF204 |
SF206 |
SF207 |
SF208 |
SF209 |
SF210 |
SFL205 |
SFL206 |
SFL207 |
SFL209 |
SFL210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | [L] Breite (mm) | Form | Material | Anzahl der Bohrungen | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Oval | Gusseisen | 2 | - | 138.0 | ||
39.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | - | - | Gusseisen | - | - | 690.0 | ||
23.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 86 | 470.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 108 | 850.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 118 | 1030.0 | ||
55.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 130 | 1380.0 | ||
69.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 137 | 1500.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | quadratisch | Stahl (rostfrei) | 4 | 143 | 1630.0 | ||
27.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 68 | Oval | Stahl (rostfrei) | 2 | 125 | 440.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 62 | 80 | Oval | Stahl (rostfrei) | 2 | 141 | 580.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 72 | 90 | Oval | Stahl (rostfrei) | 2 | 155.5 | 740.0 | ||
69.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 108 | Oval | Stahl (rostfrei) | 2 | 179 | 1160.0 | ||
80.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 115 | Oval | Stahl (rostfrei) | 2 | 189 | 1360.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
[L] Breite(mm)
Form
Material
Anzahl der Bohrungen
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften