Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | EAN | Fixierung | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 9008745342455 | Exzenterringbefestigung | - | 550.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 9008745342479 | Exzenterringbefestigung | - | 640.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 9008745342493 | Exzenterringbefestigung | - | 1040.0 | ||
34.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 9008745342516 | Exzenterringbefestigung | - | 1530.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 9008745342530 | Exzenterringbefestigung | - | 1710.0 | ||
54.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | - | Exzenterringbefestigung | - | 2090.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | - | Exzenterringbefestigung | - | 2470.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | - | Exzenterringbefestigung | - | 4350.0 | ||
24.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 610.0 | ||
26.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 9008745344923 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 510.0 | ||
35.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 9008745344961 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1050.0 | ||
40.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 9008745344985 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1440.0 | ||
47.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 9008745345005 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1840.0 | ||
90.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 3840.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 990.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 730.0 | ||
43.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1860.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 2700.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 4890.0 | ||
176.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 9008745347702 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 6020.0 | ||
21.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 590.0 | ||
28.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1060.0 | ||
33.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1540.0 | ||
78.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 4890.0 | ||
164.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 6020.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1180.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 9008745383861 | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1920.0 | ||
69.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | - | Exzenterringbefestigung | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 2160.0 | ||
33.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 1070.0 | ||
58.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 2150.0 | ||
74.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | - | Gewindestifte | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl | 3720.0 |
Loading...
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
EAN
Fixierung
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften