Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material der Kontaktfläche | Art der elektrischen Verbindung, gehäuseseitig | Kabeleinführung gehäuseseitig | Material Kontaktkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
11.98 € | 1 | auf Anfrage | - | M12 | Gerade | CuZn | |||
19.24 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
11.98 € | 1 | auf Anfrage | - | M12 | Gerade | CuZn | |||
15.28 € | 1 | auf Anfrage | Ni/Au | M12 | Gerade | CuSn | |||
13.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ni/Au | M12 | Gerade | CuSn | |||
27.05 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
11.98 € | 1 | auf Anfrage | - | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
17.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
11.98 € | 1 | auf Anfrage | - | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
11.50 € | 1 | auf Anfrage | Ni/Au | M12 | Abgewinkelt | CuSn | |||
15.28 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuSn | |||
9.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M8 | Gerade | CuZn | |||
11.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ni/Au | M8 | Gerade | CuSn | |||
9.81 € | 1 | auf Anfrage | Au | M8 | Abgewinkelt | CuSn | |||
13.71 € | 1 | auf Anfrage | Au | M8 | Abgewinkelt | CuSn | |||
29.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Abgewinkelt | CuZn | |||
18.81 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Gerade | Sonstige | |||
19.85 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Abgewinkelt | Sonstige | |||
22.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
14.86 € | 1 | auf Anfrage | - | M12 | Gerade | CuZn | |||
21.99 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
14.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
18.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuSn | |||
25.50 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
25.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
28.36 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Gerade | CuSn | |||
22.88 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Abgewinkelt | CuSn | |||
23.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
23.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
20.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Gerade | CuZn | |||
20.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Abgewinkelt | CuZn | |||
37.01 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Gerade | CuZn | |||
35.93 € | 1 | auf Anfrage | Au | M12 | Abgewinkelt | CuZn | |||
53.62 € | 1 | auf Anfrage | Ni/Au | Sonstige | Gerade | CuZn | |||
- | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Gerade | CuSn | |||
12.55 € | 1 | auf Anfrage | Au | M8 | Gerade | CuZn | |||
12.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ni/Au | M8 | Gerade | CuSn | |||
12.94 € | 1 | auf Anfrage | Au | M8 | Abgewinkelt | CuSn | |||
13.71 € | 1 | auf Anfrage | Au | M8 | Abgewinkelt | CuSn | |||
50.12 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Gerade | Sonstige | |||
30.87 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Gerade | Sonstige | |||
26.59 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Gerade | CuZn | |||
26.56 € | 1 | auf Anfrage | Au | Sonstige | Abgewinkelt | CuZn |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material der Kontaktfläche
Art der elektrischen Verbindung, gehäuseseitig
Kabeleinführung gehäuseseitig
Material Kontaktkörper
Ausführung
Optionale Eigenschaften