Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM3056 |
KM3 |
KM5 |
KM6 |
KM7 |
KM9 |
KM10 |
KM11 |
KM12 |
KM13 |
KM15 |
KM17 |
KM18 |
KM20 |
KM21 |
KM27 |
KM29 |
KM34 |
KM36 |
KM40 |
KMFE7 |
KMK5 |
KMK6 |
KMK8 |
KMK9 |
KMK10 |
KMK12 |
KMK19 |
KML28 |
KMT12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Artikeltyp | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kontermutter | - | 280 | 330 | 5962.0 | 38 | ||
4.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758330 | 17 | 28 | 12.0 | 5 | ||
6.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758880 | 25 | 38 | 29.0 | 7 | ||
7.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577757432 | 30 | 45 | 40.0 | 7 | ||
8.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577757944 | 35 | 52 | 61.0 | 8 | ||
8.74 € | 5 | 12 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758323 | 45 | 65 | 110.0 | 10 | ||
10.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577757951 | 50 | 70 | 128.0 | 11 | ||
10.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758897 | 55 | 75 | 148.0 | 11 | ||
11.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758903 | 60 | 80 | 162.0 | 11 | ||
14.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577758910 | 65 | 85 | 188.0 | 12 | ||
17.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577757975 | 75 | 98 | 275.0 | 13 | ||
24.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316571770208 | 85 | 110 | 410.0 | 16 | ||
34.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577011169 | 90 | 120 | 520.0 | 16 | ||
36.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577011183 | 100 | 130 | 659.0 | 18 | ||
40.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577011190 | 105 | 140 | 805.0 | 18 | ||
109.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577011251 | 135 | 175 | 1390.0 | 22 | ||
121.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | - | 145 | 190 | 1842.0 | 24 | ||
134.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | - | 170 | 220 | 2590.0 | 26 | ||
137.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | - | 180 | 230 | 2767.0 | 27 | ||
194.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kontermutter | 7316577011350 | 200 | 250 | 3346.0 | 29 | ||
33.51 € | 1 | 17 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316571584799 | 34.03 | 52 | 8.0 | 11.5 | ||
35.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316571278209 | 25 | 38 | 35.0 | 9 | ||
37.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316577711137 | 30 | 45 | 60.0 | 9 | ||
42.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316570172515 | 40 | 58 | 115.0 | 11 | ||
45.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316571106991 | 45 | 65 | 127.00001 | 11 | ||
49.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316570965087 | 50 | 70 | 180.0 | 13 | ||
55.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316570379334 | 60 | 80 | 220.0 | 13 | ||
153.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | Wellenmutter | 7316571179285 | 95 | 125 | 800.0 | 20 | ||
131.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | Kontermutter | 7316571048918 | 140 | 165 | 868.0 | 22 | ||
84.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | Präzisionswellenmutter | 7316577294982 | 60 | 90 | 610.0 | 26 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Artikeltyp
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften