Gelenkköpfe mit Außengewinde / 22982□□□ / DIN 12240-4

Gelenkköpfe mit Außengewinde / 22982□□□ / DIN 12240-4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.
Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.
Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22982.0102
22982.0104
22982.0106
22982.0108
22982.0110
22982.0112
22982.0114
22982.0116
22982.0118
22982.0120
22982.0122
22982.0124
22982.0126
22982.0128
22982.0130
22982.0132
22982.0134
22982.0136
22982.0138
22982.0140
22982.0142
22982.0144
22982.0302
22982.0304
22982.0306
22982.0308
22982.0310
22982.0312
22982.0314
22982.0316
22982.0318
22982.0320
22982.0322
22982.0324
22982.0326
22982.0328
22982.0330
22982.0332
22982.0334
22982.0336
22982.0338
22982.0340
22982.0342
22982.0344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
α
(°)
dynamische Tragzahl C
(kN)
zulässige Drehzahl
(U/min)
Tragzahl C
(kN)
Grundkörper Gelenkkugel Lagerschale Gewicht
(g)

9.17 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde518M57,786334219137,56004,3Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt13

9.17 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde620M68,996,75364621139,35306Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt20

10.60 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde824M810,41294254251416,742011Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt33

12.72 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1028M1012,91410,54862281323,435017,4Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt56

16.23 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1232M1215,41612547032133230023,5Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt87

19.49 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1436M1416,81913,5607838164226021Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt129

26.06 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1642M1619,321156687401552,523032Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt189

31.44 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1846M18 x 1,521,82316,5729544156421038,5Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt267

36.38 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2050M20 x 1,524,325187810347147819044Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt348

41.43 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2254M22 x 1,525,828208411151159717053Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt443

52.20 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2560M24 x 229,6312294124571512215061Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt600

9.17 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde518M57,786334219137,56004,3Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt13

9.17 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde620M68,996,75364621139,35306Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt20

10.26 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde824M810,41294254251416,742011Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt33

12.31 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1028M1012,91410,54862281323,435017,4Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt56

16.23 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1232M1215,41612547032133230023,5Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt87

19.49 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1436M1416,81913,5607838164226021Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt129

26.06 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1642M1619,321156687401552,523032Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt189

31.44 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1846M18 x 1,521,82316,5729544156421038,5Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt267

36.38 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2050M20 x 1,524,325187810347147819044Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt348

41.43 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2254M22 x 1,525,828208411151159717053Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt443

52.20 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2560M24 x 229,6312294124571512215061Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinktWälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliertAutomatenstahl, galvanisch verzinkt600

25.27 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde518M57,786334219137,56006,2Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457113

26.73 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde620M68,996,75364621139,35308,8Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457120

32.03 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde824M810,41294254251416,742016,1Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457133

35.84 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1028M1012,91410,54862281323,435025,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457156

44.84 €

1 4 Arbeitstage Rechtsgewinde1232M1215,41612547032133230034,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457187

54.52 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1436M1416,81913,5607838164226039,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571129

63.27 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1642M1619,321156687401552,523060,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571189

75.93 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde1846M18 x 1,521,82316,5729544156421073Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571267

96.81 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2050M20 x 1,524,325187810347147819083Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571348

108.13 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2254M22 x 1,525,8282084111511597170100Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571443

125.15 €

1 2 Arbeitstage Rechtsgewinde2560M24 x 229,63122941245715122150118Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571600

25.27 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde518M57,786334219137,56006,2Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457113

26.73 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde620M68,996,75364621139,35308,8Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457120

32.03 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde824M810,41294254251416,742016,1Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457133

35.84 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1028M1012,91410,54862281323,435025,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457156

44.84 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1232M1215,41612547032133230034,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.457187

54.52 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1436M1416,81913,5607838164226039,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571129

63.27 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1642M1619,321156687401552,523060,5Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571189

75.93 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde1846M18 x 1,521,82316,5729544156421073Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571267

96.81 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2050M20 x 1,524,325187810347147819083Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571348

108.13 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2254M22 x 1,525,8282084111511597170100Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571443

125.15 €

1 2 Arbeitstage Linksgewinde2560M24 x 229,63122941245715122150118Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliertRostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliertRostfreier Stahl 1.4571600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°C) -50 Temperatur max.(°C) 150 Lager PTFE-Gewebe
Form K Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support