Linearkugellager / R0658 / Stahl, rostfreier Stahl / offener Kugelumlauf

Linearkugellager / R0658 / Stahl, rostfreier Stahl / offener Kugelumlauf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [dynamische Tragzahl (C)] 410 - 6380 N / [statische Tragzahl] 400 - 4650 N



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von BOSCH REXROTH. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 410 bis 6380 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 400 - 4650 N zur Auswahl.



Herstellerdetails:
Sehr preiswerte Kugelbüchse für allgemeine Anforderungen. Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen. Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden. Erstbefettet mit Dynalub 510.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

eLINE-, Compact-Kugelbüchsen R0658

221302605247_DE

Wellendurchmesser 8 und 10

221302605247_DE

Wellendurchmesser 12 bis 50

Eigenschaften und Bestellung

eLINE-Kugelbüchsen, R0658

Konstruktion
– Führungskäfig aus POM
– Mit integrierten Dichtringen
– Kugeln aus Wälzlagerstahl
– Gehärtete Stahlsegmente
– Metallhalteringe (ab Wellendurchmesser 12)
– Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden
– Erstbefettet mit Dynalub 510
– Auch in nichtrostender Ausführung: Stahlsegmente aus 1.4037 Kugeln aus 1.3541
 Compact-Kugelbüchsen, R0658

Konstruktion
– Mit normaler Radialluft
– Nicht befettet
– Mit oder ohne integrierte Dichtringe



 
 
Welle
Ø d
(mm)
Materialnummer ohne DichtringeGewicht
(kg)
Compact-Kugelbüchsen
normalnichtrostend
KBC- ...KBC- ... -NR
8R0658 008 00R0658 008 300,011
10R0658 010 00R0658 010 300,014
12R0658 012 00R0658 012 300,016
14R0658 014 00R0658 014 300,018
16R0658 016 00R0658 016 300,025
20R0658 020 00R0658 020 300,028
25R0658 025 00R0658 025 300,058
30R0658 030 00R0658 030 300,080
40R0658 040 00R0658 040 300,140
50R0658 050 00R0658 050 300,170
Welle
Ø d
(mm)
Materialnummer mit 2 integrierten DichtringenGewicht
(kg)
eLINE-Kugelbüchsen
(reduzierte Radialluft, befettet)
Compact-Kugelbüchsen1)
(normale Radialluft, unbefettet)
normalnichtrostendnormalnichtrostend
KBC- ... -DD-RT-GKBC- ... -DD-RT-NR-GKBC- ... -DDKBC- ... -DD-NR
8R0658 262 44R0658 262 34R0658 208 40R0658 208 300,011
10R0658 261 44R0658 261 34R0658 210 40R0658 210 300,014
12R0658 251 44R0658 251 34R0658 212 40R0658 212 300,016
14R0658 214 40R0658 214 300,018
16R0658 252 44R0658 252 34R0658 216 40R0658 216 300,025
20R0658 253 44R0658 253 34R0658 220 40R0658 220 300,028
25R0658 254 44R0658 254 34R0658 225 40R0658 225 300,058
30R0658 255 44R0658 255 34R0658 230 40R0658 230 300,080
40R0658 256 44R0658 256 34R0658 240 40R0658 240 300,140
50R0658 250 40R0658 250 300,170

1) Mit einem integrierten Dichtring: R0658 1.. 40 oder R0658 1.. 30.

 

Erklärungsbeispiel der Kurzbezeichnung

Beispiel Kugelbüchse:eLINE-Kugelbüchse
 KBC-12-DD-RT-NR-G
 
221302605247_DE
 

Maßbild und Spezifikationen

221302605247_DE

Maße (mm)Kugel-
reihen
Radialluft (μm)
Welle/Bohrung
Welle/Bohrung (N)
normalnichtrostend
dyn. Cstat. C0dyn. Cstat. C0
Ø dDC
±0,2
eLINE
h6/H7
Compact
h6/H7
min.max.min.max.min.max.min.max.
815244+5
-18
+25
+2
500580350500350410280400
1017265+5
-18
+25
+2
600720410600420500330480
1219285+8
-24
+32
0
730870420620510610340500
1421285+32
0
760900430630530630340500
1624305+8
-24
+32
0
9501120500730660780400580
2028306+9
-25
+33
-1
11201410610900780990480720
2535406+12
-24
+36
0
23302930131019501630205010501560
3040506+12
-24
+36
0
30603250188027902140270015102230
4052606+18
-25
+42
-1
50406380314046503520447025103720
5062706+42
-1
56807180361053503970503028904280

Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen basiert auf 100 000 m Hubweg.
Werden 50 000 m zugrunde gelegt, die Werte C nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.

Teilenummer
R065825134
R065825144
R065825234
R065825244
R065825334
R065825344
R065825434
R065825444
R065825534
R065825544
R065825634
R065825644
R065826134
R065826144
R065826234
R065826244
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Werkstoff Größe D Ød C Hersteller Code

31.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 610500Edelstahl12191228KBC-12-DD-RT-NR-G

13.95 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 870620gehärteter Stahl12191228KBC-12-DD-RT-G

35.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 780580Edelstahl16241630KBC-16-DD-RT-NR-G

15.75 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 1120730gehärteter Stahl16241630KBC-16-DD-RT-G

38.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 990720Edelstahl20282030KBC-20-DD-RT-NR-G

17.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1410900gehärteter Stahl20282030KBC-20-DD-RT-G

45.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20501560Edelstahl25352540KBC-25-DD-RT-NR-G

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29301950gehärteter Stahl25352540KBC-25-DD-RT-G

55.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

27002230Edelstahl30403050KBC-30-DD-RT-NR-G

24.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32502790gehärteter Stahl30403050KBC-30-DD-RT-G

71.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44703720Edelstahl40524060KBC-40-DD-RT-NR-G

31.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 63804650gehärteter Stahl40524060KBC-40-DD-RT-G

38.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 500480Edelstahl10171026KBC-10-DD-RT-NR-G

15.51 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 720600gehärteter Stahl10171026KBC-10-DD-RT-G

37.06 €

2 Verfügbar 3 Arbeitstage 410400Edelstahl815824KBC-8-DD-RT-NR-G

16.03 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 580500gehärteter Stahl815824KBC-8-DD-RT-G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(° C) -10°C...+80°C vmax 5

Technischer Support