Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LVH20M-D06-AD |
LVH20M-D07-AD |
LVH20M-D07-AD-E |
LVH20M-D07-ND |
LVH20M-D07-ND-E |
LVH20M-G07-AD-E |
LVH30M-D10-AD |
LVH30M-D11-AD |
LVH40M-D13-AD |
LVH40M-D13-ND-E |
LVH50M-D19-AD |
LVH50M-T19-AD-E |
LVH60M-T25-AD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Spezifikationen | Dichtungs-/Puffermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607.29 € | 1 | auf Anfrage | Ø6 | - | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
607.29 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
771.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | Körperberührte Teile entsprechen der EP-Klasse | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
607.29 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | EPDM | ||
771.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | Körperberührte Teile entsprechen der EP-Klasse | Mit doppelter Klemmringverschraubung | EPDM | ||
820.26 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | Körperberührte Teile entsprechen der EP-Klasse | Mit metallischem Dichtungsanschluss | FKM | ||
766.44 € | 1 | auf Anfrage | Ø10 | 8 | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
766.44 € | 1 | auf Anfrage | Ø9.52 | 8 | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
1,042.42 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | 12 | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
1,287.81 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | 12 | Körperberührte Teile entsprechen der EP-Klasse | Mit doppelter Klemmringverschraubung | EPDM | ||
1,455.19 € | 1 | auf Anfrage | Ø19 | 20 | Ohne | Mit doppelter Klemmringverschraubung | FKM | ||
1,382.94 € | 1 | auf Anfrage | Ø19 | 20 | Körperberührte Teile entsprechen der EP-Klasse | Rohrverlängerungen | FKM | ||
1,265.00 € | 1 | auf Anfrage | Ø25 | 22 | Ohne | Rohrverlängerungen | FKM |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien | Betriebsumgebung | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0:: 60 | Grundwerkstoff | SUS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Spezifikationen
Dichtungs-/Puffermaterial
Ausführung
Optionale Eigenschaften