Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | B-Anschluss, Größe | Spezifikationen | Dichtungs-/Puffermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.65 € | 1 | auf Anfrage | Ø4 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
322.10 € | 1 | auf Anfrage | Ø6 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
322.10 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | - | Bördelausführung | FKM | ||
322.10 € | 1 | auf Anfrage | Ø6.35 | - | - | Bördelausführung | EPDM | ||
506.47 € | 1 | auf Anfrage | Ø9.52 | 8 | - | Rohrverlängerungen | FKM | ||
396.73 € | 1 | auf Anfrage | Ø6 | 8 | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
396.73 € | 1 | auf Anfrage | Ø8 | 8 | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
371.18 € | 1 | auf Anfrage | Ø10 | 8 | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
371.18 € | 1 | auf Anfrage | Ø8 | 8 | - | Bördelausführung | FKM | ||
371.18 € | 1 | auf Anfrage | Ø9.52 | 8 | - | Bördelausführung | FKM | ||
371.18 € | 1 | auf Anfrage | Ø9.52 | 8 | - | Bördelausführung | EPDM | ||
535.50 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | - | - | Rohrverlängerungen | FKM | ||
434.05 € | 1 | auf Anfrage | Ø10 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | EPDM | ||
398.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø12 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
398.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | FKM | ||
398.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | - | Gleiche Größe wie A/B-Port | Buchse einsetzen | EPDM | ||
398.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | - | - | Bördelausführung | FKM | ||
398.68 € | 1 | auf Anfrage | Ø12.7 | - | - | Bördelausführung | EPDM |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | Öffner | Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0:: 60 |
Grundwerkstoff | PFA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
B-Anschluss, Größe
Spezifikationen
Dichtungs-/Puffermaterial
Ausführung
Optionale Eigenschaften