Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Gehäusegröße | Anzahl der Stationen | Material der Endplatte | P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße | P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 2 | - | ø 6 × ø 4 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Stecker | ||
358.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.84 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Stecker | ||
358.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | ø 6 × ø 4 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
341.94 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Stecker | ||
341.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Stecker | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
358.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 5 | - | ø 6 × ø 4 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 5 | - | 1/4" × 5/32" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
358.61 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 5 | - | ø 10 × ø 8 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
326.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 2 | 5 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
372.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
341.55 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
340.85 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
361.81 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Stecker | ||
374.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 3 | - | ø 12 × ø 10 | Stecker | ||
374.02 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
362.60 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 3 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Stecker | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 2 | - | 1/2" × 3/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 3 | - | 1/2" × 3/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 3 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 4 | - | 1/2" × 3/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 4 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 5 | - | 1/2" × 3/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
431.92 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | - | 4 | 5 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Gleiche Größe auf der linken und rechten Seite | ||
393.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø3 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø4 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.34 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø4 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Ammoniumhydroxid kompatibel | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Schließer | Schlauchanschluss | Ø4 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Schließer | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | [Öffner] 00015 | Schlauchanschluss | Ø6.35 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø6 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
501.98 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø8 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø8 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø10 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø10 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø10 | 8 | Mit Anzeige | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø9.52 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
455.98 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø9.52 | 8 | Mit Anzeige | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø9.52 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø9.52 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | NPT 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
659.10 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø9.52 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø12.7 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø12.7 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø12.7 | - | Mit Anzeige | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø12.7 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Standard | Rc 1/8 | 4 | - | PVDF | - | - | ||
616.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | Öffner | Schlauchanschluss | Ø12.7 | - | Ohne | PFA | Verteilerventil | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | 4 | - | PPS | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Funktionen
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Gehäusegröße
Anzahl der Stationen
Material der Endplatte
P-Anschluss, L-seitiger Anschluss Schlauchgröße
P-Anschluss, R-seitiger Anschluss Schlauchgröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften