Schalldämpfer, AMTC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AMTC-P-PC10

Teilenummer
AMTC-P-PC10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.51 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pneumatischer Anschluss Cartridge 10 mm Werkstoff Dämpfereinsatz PE Werkstoff Einschraubzapfen PE
Gebindegröße 1 Schalldruckpegel(dB(A)) 58 Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Herstellerteilenummer 1224460 Gewicht(g) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Schalldämpfer, AMTC Serie, die Teilenummer ist AMTC-P-PC10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMTC-P-PC10.

Technischer Support