Schalldämpfer, U Serie

Schalldämpfer, U Serie
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
U-1
U-1/2
U-1/2-B
U-1/4
U-1/4-B
U-1/8
U-1/8-B
U-1/8-I
U-1-B
U-3/4
U-3/4-B
U-3/4-B-NPT
U-3/8
U-3/8-B
U-PK-3
U-PK-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Werkstoff Dämpfereinsatz Werkstoff Gehäuse Werkstoff Einschraubzapfen Schalldruckpegel
(dB(A))
Durchfluss gegen Atmosphäre
(l/min)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

45.98 €

1 3 Arbeitstage G1PE--9020.800-2312139,8

16.32 €

1 3 Arbeitstage G1/2PE--8210.300-231058,2

16.91 €

1 3 Arbeitstage G1/2PEAluminiumAluminium817.5001 - niedrige Korrosionsbeanspruchung684475

5.80 €

1 3 Arbeitstage G1/4PE--763.300-23167,7

10.15 €

1 3 Arbeitstage G1/4PEAluminiumAluminium802.4401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung684217

4.63 €

1 3 Arbeitstage G1/8PE--742.000-23072,3

9.48 €

1 3 Arbeitstage G1/8PEAluminiumAluminium741.3401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung68418

5.63 €

1 3 Arbeitstage G1/8PE--76,52.050-36703,6

33.14 €

1 3 Arbeitstage G1PEAluminiumAluminium8517.5001 - niedrige Korrosionsbeanspruchung151990233

26.72 €

1 3 Arbeitstage G3/4PE--8517.600-231183

27.94 €

1 3 Arbeitstage G3/4PEAluminiumAluminium8310.0001 - niedrige Korrosionsbeanspruchung6845120

37.35 €

1 4 Arbeitstage 3/4 NPTPEAluminiumAluminium8111.83401 - niedrige Korrosionsbeanspruchung566823128

11.49 €

1 3 Arbeitstage G3/8PE--826.000-230929,6

13.85 €

1 3 Arbeitstage G3/8PEAluminiumAluminium805.8001 - niedrige Korrosionsbeanspruchung684337

3.72 €

10 4 Arbeitstage PK-3Bronze-Messing7080-46464,5

3.72 €

10 27 Arbeitstage PK-4Bronze-Messing74150-49324,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 70 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support