Schalldämpfer, UOM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UOM-1/4
UOM-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

19.26 €

1 4 Arbeitstage G1/453843211,1

20.55 €

1 4 Arbeitstage G3/853843322,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart am Einschraubzapfen ohne Dichtung Befestigungsart einschraubbar Werkstoff Dämpfereinsatz PU-Schaum
Werkstoff Gehäuse POM Werkstoff Einschraubzapfen POM Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support