Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Pneumatischer Anschluss | Arbeitslänge (m) | Blocklänge (m) | Wickeldurchmesser (mm) | Windungszahl | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | 0,5 | 0,268 | 25m | 20 | 197617 | 25 | ||
23.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | 1 | 0,468 | 25m | 45 | 197618 | 55 | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 2,6 | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm | 1,5 | 0,668 | 25m | 70 | 197619 | 84 | ||
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | 1 | 0,488 | 46m | 23 | 197620 | 102 | ||
46.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | 2 | 0,836 | 46m | 52 | 197621 | 230 | ||
95.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm | 6 | 2228 | 46m | 168 | 197622 | 700 | ||
53.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | 1 | 0,408 | 60m | 12 | 197623 | 130 | ||
68.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | 2 | 0,648 | 60m | 27 | 197624 | 280 | ||
91.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 5,7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm | 6 | 1608 | 60m | 87 | 197625 | 870 | ||
91.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | 1 | 0,41 | 80m | 9,5 | 197626 | 220 | ||
137.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | 2 | 0,66 | 80m | 22 | 197627 | 490 | ||
168.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm | 6 | 1,62 | 80m | 70 | 197628 | 1520 | ||
137.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | 1 | 0,44 | 95m | 9 | 197629 | 390 | ||
214.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | 2 | 0,704 | 95m | 20 | 197630 | 830 | ||
244.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm | 6 | 1,76 | 95m | 64 | 197631 | 2600 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) | Farbe | blau/schwarz | Shore-Härte | D 52 +/-3 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Pneumatischer Anschluss
Arbeitslänge (m)
Blocklänge (m)
Wickeldurchmesser (mm)
Windungszahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften