Kunststoffrohr, PQ Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQ-PA-12X1.5X3000
PQ-PA-15X1.5X3000
PQ-PA-18X2X3000
PQ-PA-22X2X3000
PQ-PA-28X2.5X3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
ID d
(Ø)
Produktgewicht nach Länge 
(kg/m)
Max. Betriebsdruck 
(bar)
Herstellerteilenummer

17.32 €

1 8 Arbeitstage 1290,05115177728

20.94 €

1 8 Arbeitstage 15120,06515177729

33.45 €

1 8 Arbeitstage 18140,10315177730

42.11 €

1 8 Arbeitstage 22180,1315177731

45.14 €

1 8 Arbeitstage 28230,20410194594

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schlauch  PA Farbe  schwarz Min. Betriebsdruck (bar) -0,95
Min. Mediumstemperatur (°C) -25 Max. Mediumstemperatur (°C) 75 Min. Umgebungstemperatur (°C) -25
Max. Umgebungstemperatur (°C) 75

Technischer Support