Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Schaltausgang | Druckmessbereich Anfangswert (bar) | Druckmessbereich Endwert (bar) | Überlastbereich (bar) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.57 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022767 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022821 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022839 | ||
301.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022749 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022785 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022803 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022758 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022812 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 1 | 2 | 8022830 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022740 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022776 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 1 | 2 | 8022794 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022768 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022822 | ||
349.71 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022840 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022750 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022786 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022804 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022759 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022813 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | -1 | 10 | 20 | 8022831 | ||
301.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022741 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022777 | ||
349.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | -1 | 10 | 20 | 8022795 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022769 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022823 | ||
328.86 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022841 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022751 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022787 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022805 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022760 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022814 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 2 | 4 | 8022832 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022742 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022778 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 2 | 4 | 8022796 | ||
280.72 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022770 | ||
328.86 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022824 | ||
328.86 € | 1 | auf Anfrage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022842 | ||
280.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022752 | ||
328.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022788 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022806 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022761 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022815 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 6 | 12 | 8022833 | ||
280.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022743 | ||
328.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022779 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 6 | 12 | 8022797 | ||
280.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022771 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022825 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022843 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022753 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022789 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde G1/2 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022807 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022762 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022816 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xNPN | 0 | 10 | 20 | 8022834 | ||
280.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022744 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022780 | ||
328.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde G1/4 | 2xPNP | 0 | 10 | 20 | 8022798 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::80 | Schutzart | IP67 | Werkstoff Gehäuse | ABS, hochlegierter Stahl rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
vom Medium berührte Werkstoffe | hochlegierter Stahl rostfrei | Anzeigeart | 4-stellig alphanumerisch, LED-Anzeige | Schaltelementfunktion | umschaltbar |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 250 mA | Mediumstemperatur(°C) | -20 | Mediumstemperatur(°C) | 85 |
Betriebsspannungsbereich DC(V) | 15 - 35 | Wiederholgenauigkeit in ± %FS | 0,15 %FS | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Flüssige Medien, Gasförmige Medien |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 230 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Schaltausgang
Druckmessbereich Anfangswert(bar)
Druckmessbereich Endwert(bar)
Überlastbereich(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften